配套产品
配套产品
Contacts
15
Combinables
2
Tools
1
carcasas/bases
88
Frames
17
型号: 09 14 005 2742
Han 70A Hybrid module, female 14-22mm²
Han 70A Hybrid module, female 14-22mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® 70 A 混合模块
单模块
轴向螺栓端子/压接针
母头
插针: 5
导体截面积: 14 ... 22 mm²
额定电流: ‌70 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 005 2742
Han 70A Hybrid module, female 14-22mm²
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
15
Combinables
2
Tools
1
上売/底座
88
Frames
17
产品详情
Identificación
  • Categoría Módulos
  • Serie Han-Modular®
  • Tipo de módulo Módulo Han ® 70 A híbrido
  • Tamaño del módulo Módulo sencillo
Versión
  • Método de terminación Terminación de tornillo axial / terminación de engaste
  • Tipo Hembra
  • Número de contactos 5
  • Numero de contactos de señal 4
  • Numero de contactos de potencia 1
  • Detalles Por favor, pida los contactos de señal por separado.
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 14 ... 22 mm²
  • Diámetro exterior de cable
    ≤10 mm Power
    ≤4,8 mm Señal
  • Corriente nominal ‌ 70 A
  • Voltaje nominal 1.000 V
  • Voltaje de choque nominal 8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Corriente nominal (señal) 16 A
  • Voltaje nominal (señal) 400 V
  • Voltaje de choque nominal (señal) 6 kV
  • Nivel de contaminación (señal) 3
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 0,5 mΩ
  • Longitud de pelado 12,5 ... 13,5 mm
  • Par de apriete
    4 Nm @ 14 mm²
    4 Nm @ 16 mm²
    4 Nm @ 22 mm²
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Color (inserto) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Categoría 1 Clase B
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • Peso neto 21 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140020320
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Chapter Han-Eco®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较