登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Rendszer kábelezés
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Accessories
1
Pótalkatrész
1
Lengő csatlakozóházak/házak
103
没有可用数据
eShop
Han
® /
ipari csatlakozók
Négyszögletes csatlakozók
Monoblokk betétek
...
Ipari alkalmazásokhoz
Áramerősség legfeljebb 16 A értékig
09 20 016 2612
型号: 09 20 016 2612
SCREW TERMINAL STI 1-16
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
螺栓接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 16 A
插针: 16
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
型号: 09 20 016 2612
SCREW TERMINAL STI 1-16
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Accessories
1
Pótalkatrész
1
Lengő csatlakozóházak/házak
103
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Érintkező vezetők
Sorozat
Han A
®
Verzió
Lezárási mód
Csavaros vezeték-rögzítés
Fajta
Apa
Méret
16 A
Érintkezők száma
16
PE érintkező
Igen
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
0,75 ... 2,5 mm²
Névleges áramerősség
16 A
Névleges feszültség
250 V
Névleges impulzus feszültség
4 kV
Szennyeződési fok
3
Névleges feszültség UL szabvány szerint
600 V
Szigetelés ellenállása
>10
10
Ω
Meghúzási nyomaték
0,5 Nm Érintkezőcsavar M3
0,5 Nm M3 rögzítőcsavar
0,8 Nm
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Polikarbonát (PC)
Színes (betét)
RAL 7032 (kavicsszürke)
Anyag (érintkezők)
Réz ötvözet
Felület (érintkező)
Ezüst bevonatú
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
konform, kivétellel
RoHS kivételek
6. c):
Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
ELV státusz
konform, kivétellel
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Igen
REACH SVHC anyagok
Ólom
ECHA SCIP szám
564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Igen
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Ólom
Nikkel
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08)
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Jóváhagyások
DNV GL
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
60 g
Származási ország
Románia
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140572683
eCl@ss
27.440.205,00
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han A®
下载
Industrial Connectors Han®