25
饰品
3
备件
1
插芯
78
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于工业应用
09 20 003 1440
型号: 09 20 003 1440
Han A Hood Top Entry PG 11
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 3 A
单锁扣
顶出线
1x Pg 11
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
型号: 09 20 003 1440
Han A Hood Top Entry PG 11
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
25
Accessories
3
Peça de reposição
1
Insertos
78
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
上売/底座
上壳/底座系列
Han A
®
上壳/底座类型
上壳
版本
尺寸
3 A
版本
顶出线
电缆入口数量
1
出线孔
1x Pg 11
锁定类型
单锁扣
应用领域
用于工业应用的标准上壳/底座
包装内容
请单独订购密封螺钉。
技术参数
极限温度
-40 ... +125 °C
关于极限温度的说明
用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
防护等级符合 IEC 60529
IP44
IP65 带密封螺栓
IP67 带密封螺栓
类型等级符合 UL 50 / UL 50E
12
材料特性
材料 (上壳/底座)
压铸锌
表面(上壳/底座)
粉末涂层
颜色(上売/底座)
RAL 7037(土灰)
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证
CE
DNV GL
商业数据
包装尺寸
10
净重
60 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140038769
eCl@ss
27440202 长方形连接器的外壳
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
Instruction Leaflett
下载设置
PDF
下载
com.harting.productdetail.downloads.IL.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found