配套产品
配套产品
Combinables
13
Accessories
3
Ricambio
1
Inserti
20
型号: 09 20 016 0801
Han A Hood without PG HC 1 Lever
Han A Hood without PG HC 1 Lever

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 16 A
高结构
单锁扣
没有出线口
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 20 016 0801
Han A Hood without PG HC 1 Lever
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
13
Accessories
3
Ricambio
1
Inserti
20
产品详情
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han A®
  • Tipo di custodia Custodia
  • Tipo Versione alta
Versione
  • Taglia 16 A
  • Versione Senza uscita cavi
  • Tipi di aggancio Aggancio a leva singola
  • Settori di applicazione Custodie standard per applicazioni industriali
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65
  • Certificazioni UL 50/ UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Pressofusione d’alluminio
  • Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
  • Colore (custodie) RAL 7037 (grigio polvere)
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 155 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140039766
  • eCl@ss 27.440.202,00