配套产品
配套产品 新
型号: 09 20 010 5425
Han 10A/15EMV-AK
Han 10A/15EMV-AK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖
用于不封底安装底座, 用于表面安装底座, 用于线对线连接底座, 带固定绳
尺寸: 10 A
单锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 09 20 010 5425
Han 10A/15EMV-AK
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
標識
  • 類別 附件
  • 上殼/底座系列 Han A®
  • 附件種類 保護蓋
  • 附件介紹
    用於不封底安裝底座
    用於表面安裝底座
    用於線對線連接底座
    帶固定繩
版本
  • 尺寸 10 A
  • 鎖定類型 單鎖扣
技術參數
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65
  • 類型等級符合UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料(上殼/底座) 壓鑄鋁
  • 表面(上殼/底座) 粉末塗層
  • 顏色(上殼/底座) RAL 7037(土灰)
  • 材料(密封件) NBR
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免 6(b) / 6(b)-II:鉛作為鋁中的合金元素,含鉛量高達 0.4% / 鉛是出於易於加工目的而加入鋁中的合金元素,含鉛量高達 0.4%
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 有
  • REACH SVHC 物質 鉛
  • ECHA SCIP 編號 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 加州 65 號提案物質 有
  • 加州 65 號提案物質
    鉛
    鎳
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
規格和認證
  • 認證 DNV GL
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 56 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140039568
  • eCl@ss 27,440,208.00
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较