矩形连接器
...
附件
保护罩
09 20 010 5402
型号: 09 20 010 5402
Han A Protect Cover Plastic f. Easy-Lock
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于不封底安装底座, 用于表面安装底座, 用于线对线连接底座
尺寸: 10 A
单锁扣
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
材料(密封件): NBR
防护等级: IP65
注释
比较
型号: 09 20 010 5402
Han A Protect Cover Plastic f. Easy-Lock
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
アクセサリー
フード/ハウジングシリーズ
Han A
®
アクセサリータイプ
保護カバー
アクセサリーの説明
パネル取付けハウジング用
ボックス型ハウジング用
中継用ハウジング用
バージョン
サイズ
10 A
ロックタイプ
シングルロックレバー
技術的特性
使用温度範囲
-40 ... +125 °C
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP65
タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
4
4X
12
材質
材質 (フード/ハウジング)
サーモプラスチック
材質 (シール)
NBR
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
含まず
仕様および認証
認証
DNV GL
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
10 g
原産国
ドイツ
欧州関税番号
85389099
GTIN
5713140039520
eCl@ss
27,440,208.00
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (チェコ語)
PDF (ドイツ語)
PDF (デンマーク語)
PDF (英語)
PDF (スペイン語)
PDF (フランス語)
PDF (イタリア語)
PDF (日本語)
PDF (オランダ)
PDF (ポーランド語)
PDF (韓国語)
PDF (スウェーデン語)
PDF (トルコ語 )
PDF (中国語 (繁体字))
PDF (中国語(簡体字))
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英語)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread