配套产品
配套产品
Combinables
4
饰品
1
备件
1
上売/底座
34
型号: 09 20 016 2815
Han A16 Pos F Insert S w/Wire Prot 17-32
Han A16 Pos F Insert S w/Wire Prot 17-32

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 32 A
插针: 32
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 20 016 2815
Han A16 Pos F Insert S w/Wire Prot 17-32
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
饰品
1
备件
1
上売/底座
34
产品详情
Identificación
  • Categoría Aislantes
  • Serie Han A®
  • Especificaciones Marcado continuo
Versión
  • Método de terminación Terminación de tornillo
  • Tipo Hembra
  • Tamaño 32 A
  • Con protección de cable
  • Número de contactos 32
  • Contacto PE
  • Identificación de contacto 17 ... 32
  • Detalles ¡Necesitará dos aislantes para un montaje completo!
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,75 ... 2,5 mm²
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Voltaje nominal 250 V
  • Tensión de choque nominal 4 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Tensión nominal según UL 600 V
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 1 mΩ
  • Par de apriete
    ‌0,5 Nm Tornillo de contacto M3
    ‌0,5 Nm Tornillos de fijación M3
    ‌0,8 Nm
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 60 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140039889
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522