Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
19
Accessories
5
Spare Part
5
Inserts
26
Frames
2
Part number: 19 30 010 2295
Han B Base SM LC 1 Lever Metal Cover M20
Han B Base SM LC 1 Lever Metal Cover M20

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Overflademonteret chassis-/sokkel-huse
Med metaldæksel
Størrelse: 10 B
Lav konstruktion
Enkelt låsebøjle
Polycarbonat (PC), Rustfrit stål
Sideindføring
2x M20
Materiale (stikhus/hus): Trykstøbt aluminium
Pulverlakeret
RAL 7037 (støvgrå)
Materiale (tætning): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 30 010 2295
Han B Base SM LC 1 Lever Metal Cover M20
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
19
Accessories
5
Spare Part
5
Inserts
26
Frames
2
Product Details
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han® B
  • Type af kappe/hus Overflademonteret chassis-/sokkel-huse
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus Med metaldæksel
  • Type Lav konstruktion
Version
  • Størrelse 10 B
  • Version Sideindføring
  • Antal kabelindgange 2
  • Kabelindføring 2x M20
  • Låsetype Enkelt låsebøjle
  • Han-Easy Lock® Ja
  • Anvendelsesområde StandardStikhuse/chassis-/sokkel-huse til industrikonnektorer
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP65
  • Typecertificering i henhold til UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Trykstøbt aluminium
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Pulverlakeret
  • Farve (kappe/hus) RAL 7037 (støvgrå)
  • Materiale (tætning) NBR
  • Materiale (låsning)
    Polycarbonat (PC)
    Rustfrit stål
  • Farve (låsning) RAL 7037 (støvgrå)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 (låsebøjle) V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Nikkel
    Naftalin
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkendelser
    CE
    DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 270 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140125841
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information
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
Compare