配套产品
配套产品
Combinables
43
Accessories
6
교체 부품
3
인서트
26
Frames
2
型号: 09 30 024 1230
Han B BASE SURFACE LC
Han B BASE SURFACE LC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
表面安装底座
尺寸: 24 B
低结构
双锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
边出线
1x Pg 21
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
型号: 09 30 024 1230
Han B BASE SURFACE LC
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
43
Accessories
6
교체 부품
3
인서트
26
Frames
2
产品详情
Identificare
  • Categoria Hoods / Housings
  • Serii de carcase/prize Han® B
  • Tip carcasă/priză Surface mounted housing
  • Tip Low construction
Versiune
  • Mărime 24 B
  • Versiune Side entry
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x Pg 21
  • Tip blocare Double locking lever
  • Han-Easy Lock® Yes
  • Domeniu de utilizare Standard hoods/housings for industrial connectors
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Notă privind temperatura de limitare For use as a connector according to IEC 61984.
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65
  • Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Aluminium die-cast
  • Suprafaţă (carcasă/priză) Powder-coated
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 7037 (dust grey)
  • Material (etanşare) NBR
  • Material (blocare)
    Polycarbonate (PC)
    Stainless steel
  • Culoare (blocare) RAL 7037 (dust grey)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 (leviere de blocare) V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Număr ECHA SCIP a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Nickel
    Naphthalene
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Omologări
    CE
    DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 230 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140047501
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466