配套产品
配套产品
Combinables
30
饰品
3
插芯
45
Frames
2
型号: 09 30 024 0420
HOODS TOP-ENTRY
HOODS TOP-ENTRY

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 24 B
高结构
双锁扣
顶出线
1x Pg 21
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
型号: 09 30 024 0420
HOODS TOP-ENTRY
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
30
饰品
3
插芯
45
Frames
2
产品详情
标识
  • 类别 Carcasas/bases
  • 上壳/底座系列 Han® B
  • 上壳/底座类型 Carcasa
  • Perfil alto
版本
  • 尺寸 24 B
  • 版本 Entrada superior
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x Pg 21
  • 锁定类型 Seguros de bloqueo doble
  • 应用领域 Carcasas/Bases estándar para conectores industriales
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) Fundición de aluminio
  • 表面(上壳/底座) Recubierto de polvo
  • 颜色(上売/底座) RAL 7037 (gris polvo)
  • RoHS conforme
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 No incluido
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 220 g
  • 原产国 Alemania
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140047044
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466