备件
1
插芯
6
没有可用数据
eShop
...
系列
Han® Ex
19 36 048 0448
型号: 19 36 048 0448
Han B Hood Top Entry HC M40 Exi for SL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 48 B
高结构
单锁扣
顶出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 5015(天蓝)
注释
比较
型号: 19 36 048 0448
Han B Hood Top Entry HC M40 Exi for SL
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
1
备件
1
插芯
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Kappen / behuizingen
Series van de kappen/behuizingen
Han® Ex
Type kap/behuizing
Kap
Type
Hoge constructie
Versie
Grootte
48 B
Versie
Ingang bovenkant
Aantal kabelinvoeren
1
Kabelingang
1x M40
Vergrendelingstype
Enkele sluithendel
Toepassingsgebied
Connectors voor explosie gevaarlijke omgevingen
Details
Eenvoudig apparaat voor intrinsieke veiligheidscircuits
Details
LET OP! Alleen te gebruiken met Han
®
Ex-inzetstukken!
Technische eigenschappen
Beperkt de temperatuur
-20 ... +85 °C
Opmerking over het beperken van de temperatuur
Gebruik een connector overeenkomstig IEC 61984.
Omgevingstemperatuur
-20 ... +40 °C Tot +70 °C in T4
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP65 Met kabelwartel
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kap/behuizing)
Zink-spuitgietwerk
Oppervlak (kap/behuizing)
Geëpoxeerd
Kleur (kap/behuizing)
RAL 5015 (hemelsblauw)
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Nikkel
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
1.800 g
Land van herkomst
China
Europees douanetariefnummer
85389099
GTIN
5713140181915
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found