配套产品
配套产品
Combinables
44
Accessories
6
Wkłady
22
Frames
2
型号: 09 30 006 1440
Han B Hood Top Entry LC 2 Pegs PG 13.5
Han B Hood Top Entry LC 2 Pegs PG 13.5

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 6 B
低结构
单锁扣
顶出线
1x Pg 13.5
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
注释
比较
型号: 09 30 006 1440
Han B Hood Top Entry LC 2 Pegs PG 13.5
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
44
Accessories
6
Wkłady
22
Frames
2
产品详情
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® B
  • Tipo di custodia Custodia
  • Tipo Versione normale
Versione
  • Taglia 6 B
  • Versione Uscita diritta
  • Numero di ingressi per cavi 1
  • Uscita cavo metrica 1x Pg 13,5
  • Tipi di aggancio Aggancio a leva singola
  • Settori di applicazione Custodie standard per connettori industriali
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Certificazioni UL 50/ UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Pressofusione d’alluminio
  • Finitura superficiale (custodie) Verniciatura a polvere
  • Colore (custodie) RAL 7037 (grigio polvere)
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 95 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140044104
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466