Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
29
Accessories
4
Inserts
26
Frames
2
Osanumero: 09 30 010 1421
Han B Hood Top Entry LC 4 Pegs PG 16
Han B Hood Top Entry LC 4 Pegs PG 16

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Hood, Size: 10 B, Low construction, Double locking lever, Top entry, 1x Pg 16, Material (hood/housing): Aluminium die-cast, Powder-coated, RAL 7037 (dust grey), Degree of protection: IP65, IP66, IP67
Notes
Compare
Osanumero: 09 30 010 1421
Han B Hood Top Entry LC 4 Pegs PG 16
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
29
Accessories
4
Inserts
26
Frames
2
tuotteen yksityiskohdat
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® B
  • Type of hood/housing Hood
  • Type Low construction
Version
  • Size 10 B
  • Version Top entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x Pg 16
  • Locking type Double locking lever
  • Field of application Standard hoods/housings for industrial connectors
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium die-cast
  • Surface (hood/housing) Powder-coated
  • Colour (hood/housing) RAL 7037 (dust grey)
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 120 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140045101
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

EPLAN Data Portal

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare