配套产品
配套产品
Combinables
2
Accessories
1
인서트
4
型号: 19 36 016 1521
Han B Side Entry LC M25 Exi_for DL
Han B Side Entry LC M25 Exi_for DL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 16 B
双锁扣
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 5015(天蓝)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 36 016 1521
Han B Side Entry LC M25 Exi_for DL
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Accessories
1
인서트
4
产品详情
식별
  • 카테고리 후드 / 하우징
  • 후드/하우징 시리즈 Han® Ex
  • 후드/하우징 타입 후드
버전
  • 규격 16 B
  • 버전 边出线
  • 케이블 항목 수 1
  • 케이블 엔트리 1x M25
  • 잠금 유형 더블 잠금 레버
  • 응용 분야 用于爆炸危险环境的连接器
  • 상세설명 用于本安电路的简单装置
  • 상세설명 注意事项!仅与Han® Ex插芯配合使用!
기술적 특성
  • 제한 온도 -20 ... +85 °C
  • 제한 온도 참고 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 주변 온도 -20 ... +40 °C 最高 +70 °C(在 T4 下)
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65 带电缆紧固件
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 压铸锌
  • 표면 (후드/하우징) 粉末涂层
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 5015(天蓝)
  • RoHS 符合
  • ELV 상태 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 不包含
  • REACH ANNEX XIV 물질 不包含
  • REACH SVHC 물질 不包含
  • 캘리포니아 법령 65 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 512 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140181700
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466