配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
1
型号: 09 93 003 0300
Han® Board PCB 3+PE 7,62 PCB angled
Han® Board PCB 3+PE 7,62 PCB angled

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
插芯
波峰焊接接线方式
公头
热塑树脂(PBT)
黑色
额定电流: ‌32 A
插针: 3
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 93 003 0300
Han® Board PCB 3+PE 7,62 PCB angled
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
1
产品详情
Identificatie
  • Categorie Binnenwerken
  • Serie Han® Board
  • Element Binnenwerken
  • Beschrijving van het contact Haaks
Versie
  • Aansluitmethode aansluiting met golfsoldering
  • Geslacht Mannelijk
  • Aantal contacten 3
  • PE-contact Ja
  • Details Bestel coderingspinnen apart.
  • Details
    Dit contactbinnenwerk is een niet-ingekapselde connector volgens IEC 61984. In dit geval moet de bescherming tegen een elektrische schok worden geboden door de installatiemethode van de gebruiker.
    Contactbinnenwerken mogen niet worden gekoppeld of ontkoppeld onder elektrische belasting.
    Contactbinnenwerken mogen niet onder spanning worden gezet in de niet-aangesloten toestand.
Technische eigenschappen
  • Contactpitch (aansluitzijde) 7,62 mm
  • Nominale stroom ‌ 32 A
  • Nominale stroom De stroomdragende capaciteit is grotendeels afhankelijk van de gebruikte printplaat, de doorsnede van de geleider en de specifieke installatiesituatie.
  • Nominale spanning geleider-aarde 480 V
  • Nominale spanning geleider-geleider 830 V
  • Nominale impulsspanning 6 kV
  • Mate van verontreiniging 2
  • Beperkt de temperatuur
    -25 ... +125 °C
    -5 ... +65 °C Tijdens aansluiten of loskoppelen
  • steekcycli ≥ 75
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP20
  • PCB-dikte ‌2,2 mm ±10 %
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Thermoplastisch hars (PBT)
  • Kleur (insteekstuk) Zwart
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Verzilverd
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 80
  • Nettogewicht 11,15 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85340090
  • GTIN 5713140186712
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522