配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
2
备件
1
上売/底座
31
型号: 09 12 006 2794
Han Brid-Wanddurchf.+ Cu-Bus Bu-c (G)
Han Brid-Wanddurchf.+ Cu-Bus Bu-c (G)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
面板安装
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌10 A
尺寸: 3 A
插针: 2 + 4根10A电气插针+可选PE
注释
比较
型号: 09 12 006 2794
Han Brid-Wanddurchf.+ Cu-Bus Bu-c (G)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
2
Spare Part
1
Hoods/Housings
31
产品详情
标识
  • 类别 插芯
  • 系列 Han-Brid®
  • 标识 Han-Brid® Cu
  • 原件 面板安装
版本
  • 公母类型 母头
  • 尺寸 3 A
  • 针数 2
  • 更多插针 + 4根10A电气插针+可选PE
技术参数
  • 额定电流 ‌ 10 A
  • 额定电压 50 V
  • 额定脉沖电压 0.8 kV
  • 污染等级 3
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格 IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 16.36 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140017443
  • eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522