配套产品
配套产品
Tools
2
Peça de reposição
1
Carcaças/Bases
27
型号: 09 12 004 3003
Han Brid-Male-C+2 FOC-Male-C (K)
Han Brid-Male-C+2 FOC-Male-C (K)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌10 A
尺寸: 3 A
插针: 2 + 4根10A电气插针+可选PE
注释
比较
型号: 09 12 004 3003
Han Brid-Male-C+2 FOC-Male-C (K)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
2
Peça de reposição
1
Carcaças/Bases
27
产品详情
名称
  • カテゴリ インサート
  • 製品シリーズ Han-Brid®
  • 名称 Han-Brid® FO
  • 仕様 ハイブリッドフィールドバスコネクター
バージョン
  • ジェンダー オス
  • サイズ 3 A
  • コンタクト数 2
  • 追加コンタクト + 4 エレクトリカルコンタクト10 A + PE用オプション
  • 詳細
    ケーブル側
    未装着
    POF 用 (クリンプなし)
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 10 A
  • 定格電圧 50 V
  • 定格サージ電圧 0.8 kV
  • 汚染度 3
  • 絶縁抵抗 >1010 Ω
  • 使用温度範囲 -40 ... +70 °C
  • 嵌合回数 ≥ 500
材質
  • 材質 (インサート) ポリカーボネート (PC)
  • カラー(インサート) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
仕様および認証
  • 仕様 IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認証 DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 10
  • 正味重量 7.173 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140017108
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Chapter Han-Brid®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较