配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
1
备件
1
上売/底座
7
型号: 09 12 002 2611
Han Brid-Male-plc Cu-Bus-Module (G)
Han Brid-Male-plc Cu-Bus-Module (G)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌10 A
尺寸: 3 A
插针: 2 + 4根10A电气插针+可选PE
注释
比较
型号: 09 12 002 2611
Han Brid-Male-plc Cu-Bus-Module (G)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
1
备件
1
上売/底座
7
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Inserts
  • Sorozat Han-Brid®
  • Azonosítás Han-Brid® Cu
  • Specifikáció Hybrid field bus connector
Verzió
  • Fajta 公头
  • Méret 3 A
  • Érintkezők száma 2
  • további érintkezők + 4根10A电气插针+可选PE
  • Részletek
    设备端
    上部,安装好的
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 10 A
  • Névleges feszültség 50 V
  • Névleges impulzus feszültség 0.8 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) 聚碳酸酯 (PC)
  • Színes (betét) RAL 7032(卵石灰)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS kivételek 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV státusz 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH SVHC anyagok
  • REACH SVHC anyagok
  • ECHA SCIP szám 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 5.78 g
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140016521
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han-Brid®
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较