登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industriella kontaktdon / Han
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
备件
1
上売/底座
20
没有可用数据
eShop
Industriella kontaktdon / Han
®
Rektangulära kontaktdon
Monoblock kontaktinsatser
...
för industritillämpningar
Hybrid
09 12 001 2793
型号: 09 12 001 2793
Han Brid-USB 3.0-F panel feed through
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 1 A
尺寸: 3 A
插针: 2 + USB
注释
比较
型号: 09 12 001 2793
Han Brid-USB 3.0-F panel feed through
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
2
备件
1
上売/底座
20
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktinsatser
Serie
Han-Brid
®
Identifiering
Han-Brid
®
USB
Specification
USB 3.0
Version
Kön
公头
Storlek
3 A
Antal kontakter
2
fler kontakter
+ USB
Detaljer
设备端
Tekniska egenskaper
Märkström
1 A
Märkspänning
50 V
Nominell impulsspänning
0.8 kV
Föroreningsgrad
3
Isoleringsmotstånd
>10
10
Ω
Kontaktmotstånd
≥ 4 mΩ
Begränsande temperatur
-40 ... +85 °C
Matningscykler
≥ 500
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
聚碳酸酯 (PC)
Färg (kontaktinsats)
RAL 7032(卵石灰)
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
不包含
REACH BILAGA XIV ämnen
不包含
REACH SVHC ämnen
不包含
California Proposition 65 ämnen
有
California Proposition 65 ämnen
镍
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 60664-1
IEC 61984
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
20,78 g
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140186682
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Brid®
下载
Ethernet Portfolio Guide