配套产品
配套产品
Combinables
5
Tools
2
饰品
1
型号: 09 32 200 6224
Han C F crimp contact 1,5 mm² Au/HMC
Han C F crimp contact 1,5 mm² Au/HMC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤40 A
母头
铜合金
HMC镀金
导体截面积: 1.5 mm²
AWG 16
注释
比较
Crimp Advisor
型号: 09 32 200 6224
Han C F crimp contact 1,5 mm² Au/HMC
注释
比较
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Tools
2
饰品
1
产品详情
Identificare
  • Categoria Contacts
  • Seria Han® C HMC
  • Tip de contact Crimp contact
Versiune
  • Metoda de terminaţie Crimp termination
  • Gen Female
  • Proces de fabricaţie Turned contacts
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 1.5 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 16
  • Curent nominal ≤ 40 A
  • Rezistenţă de contact ≤ 1 mΩ
  • Lungime dezizolare 9.5 mm
  • Cicluri de cuplare ≥ 10,000
  • Observație privind ciclurile de cuplare Mating cycles with other HMC components
Proprietăţi material
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) HMC gold plated
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 25
  • Masă netă 2.693 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140187900
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han® HMC
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较