配套产品
配套产品
Combinables
5
Tools
4
上売/底座
88
Frames
17
型号: 09 14 003 2701
Han C axial module female 2,5-8mm²
Han C axial module female 2,5-8mm²

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han ® C 模块
单模块
轴向螺栓接线方式
母头
插针: 3
导体截面积: 2.5 ... 8 mm²
额定电流: ‌40 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 003 2701
Han C axial module female 2,5-8mm²
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Tools
4
上売/底座
88
Frames
17
产品详情
标识
  • 类别 Modules
  • 系列 Han-Modular®
  • 模块类別 Module Han® C
  • 模块尺寸 Module individuel
版本
  • 接线方式 Raccordement à vis axiale
  • 公母类型 Femelle
  • 针数 3
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 2,5 ... 8 mm²
  • 线芯外径 ≤8,2 mm
  • 额定电流 ‌ 40 A
  • 额定电压 690 V
  • 额定脉沖电压 8 kV
  • 污染等级 3
  • 额定电流按照UL 32 A
  • 额定电压符合UL 600 V
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 0,3 mΩ
  • 剥线长度
    5 mm @ 2,5 mm²
    5 ... 6 mm @ 4 mm²
    8 ... 9 mm @ 6 mm²
    8 ... 9 mm @ 8 mm²
  • 拧紧力矩
    ‌1,5 Nm @ 2,5 mm²
    ‌1,5 Nm @ 4 mm²
    ‌2 Nm @ 6 mm²
    ‌2 Nm @ 8 mm²
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) Polycarbonate (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032 (gris silex)
  • 材料(插针) Alliage de cuivre
  • 表面(插针) Plaqué argent
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS conformité avec exemption
  • RoHS 豁免 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • ELV 状态 conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Non contenu
  • REACH 附件 XIV 物质 Non contenu
  • REACH SVHC 物质 Oui
  • REACH SVHC 物质 Plomb
  • ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 加州 65 号提案物质 Oui
  • 加州 65 号提案物质
    Plomb
    Nickel
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Catégorie 1 Classe B
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 2
  • 净重 30 g
  • 原产国 Allemagne
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140020016
  • eCl@ss 27440217 Module pour connecteurs industriels (puissance/signal)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Eco®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较