配套产品
配套产品
Combinables
5
Tools
10
Accessories
1
型号: 09 32 000 6104
Han HSC MALE CRIMP CONTACT
Han HSC MALE CRIMP CONTACT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤40 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 1.5 mm²
AWG 16
注释
比较
Crimp Advisor
型号: 09 32 000 6104
Han HSC MALE CRIMP CONTACT
注释
比较
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Tools
10
Accessories
1
产品详情
Identificare
  • Categoria Contacte
  • Seria Han® C
  • Tip de contact Contact crimpat
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie crimpată
  • Gen Tată
  • Proces de fabricaţie Contacte strunjite
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 1,5 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 16
  • Curent nominal ≤ 40 A
  • Rezistenţă de contact ≤ 1 mΩ
  • Lungime dezizolare 9,5 mm
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
Proprietăţi material
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte) Placat cu argint
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Da
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Număr ECHA SCIP f36aed3d-7511-4904-96d8-3efb28533423
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Plumb
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 25
  • Masă netă 2 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140048959
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较