配套产品
配套产品
型号: 19 00 000 5027
Han CGM-M M12x1,5 D. 2-5mm
Han CGM-M M12x1,5 D. 2-5mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
M12
夹持范围: 2 ... 5 mm
材料(电缆接头): 黄铜
材料(夹环): 聚酰胺 (PA)
IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
扳手规格: 14
注释
比较
型号: 19 00 000 5027
Han CGM-M M12x1,5 D. 2-5mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificazione
  • Categoria Accessori
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® CGM-M
  • Tipo di accessorio Serracavi
Dettagli tecnici
  • Misura chiave 14
  • Temperatura massima -40 ... +100 °C
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP68
    IP69 / IPX9K a norma ISO 20653
  • Taglia M12
  • Range di bloccaggio 2 ... 5 mm
  • Larghezza angoli trasversali 15,5 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (pressacavi) Ottone
  • Materiale (guarnizioni) NBR
  • Materiale (anello di aggancio) Poliammide (PA)
  • Superficie (accessori) Nichelato
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Piombo
  • Codice ECHA SCIP 833fd2e3-d9d0-4cf0-b973-f44e312b7e75
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • Approvazioni DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Peso netto 11,383 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 74122000
  • GTIN 5713140193024
  • eCl@ss 27.140.801,00
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431