配套产品
配套产品
型号: 19 00 000 5026
Han CGM-M M12x1,5 D. 3-6,5mm
Han CGM-M M12x1,5 D. 3-6,5mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
M12
夹持范围: 3 ... 6.5 mm
材料(电缆接头): 黄铜
材料(夹环): 聚酰胺 (PA)
IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
扳手规格: 14
注释
比较
型号: 19 00 000 5026
Han CGM-M M12x1,5 D. 3-6,5mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Accessories
  • Lengő csatlakozóházak és házak sorozata Han® CGM-M
  • Tartozék típusa Cable gland
Műszaki jellemzők
  • Csavarkulcs méret 14
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +100 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • Méret M12
  • Befogási tartomány 3 ... 6.5 mm
  • Széles átellenes sarkok 15.5 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (tömszelencék) Brass
  • Anyag (tömítés) NBR
  • Anyag (szorítórugó) Polyamide (PA)
  • Felület (kiegészítők) Nickel plated
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Lead
  • ECHA SCIP szám 4f201c26-3e7e-4d14-b05e-d8c11d623635
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
Előírások és jóváhagyások
  • Jóváhagyások DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 11.137 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 74122000
  • GTIN 5713140193017
  • eCl@ss 27140801 Screwed cable gland (electrical)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431