登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Industrial connectors / Han
®
Rectangular connectors
...
Accessories
Cable glands
19 00 000 5028
型号: 19 00 000 5028
Han CGM-M M16x1,5 D. 4-8mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固件
M16
夹持范围: 4 ... 8 mm
材料(电缆接头): 黄铜
材料(夹环): 聚酰胺 (PA)
IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
扳手规格: 17, 19
注释
比较
型号: 19 00 000 5028
Han CGM-M M16x1,5 D. 4-8mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
上壳/底座系列
Han
®
CGM-M
附件种类
电缆紧固件
技术参数
扳手规格
17
19
极限温度
-40 ... +100 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP68
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
尺寸
M16
夹持范围
4 ... 8 mm
跨角宽度
20.8 mm
材料特性
材料(电缆接头)
黄铜
材料(密封件)
NBR
材料(夹环)
聚酰胺 (PA)
表面(附件)
镀镍
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
10
净重
19.767 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
74122000
GTIN
5713140193031
eCl@ss
27140801 电缆压盖(电气安装)
ETIM
EC000441
UNSPSC 24.0
39121431
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found