配套产品
配套产品
型号: 19 62 000 7126
Han CGM-M-Rail EMC M40 21-32 mm
Han CGM-M-Rail EMC M40 21-32 mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
EMC版, 用于铁路版
M40
夹持范围: 21 ... 32 mm
材料(电缆接头): 黄铜
IP66, IP68, IP69
扳手规格: 45
注释
比较
型号: 19 62 000 7126
Han CGM-M-Rail EMC M40 21-32 mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han® CGM-M-Rail
  • Type af tilbehør Kabelforskruning
  • Beskrivelse af tilbehøret
    EMC-version
    Jernbaneversion
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment ‌20 Nm
  • Størrelse på skruenøgle 45
  • Begrænsende temperatur -40 ... +100 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69
  • Størrelse M40
  • Spændeområde 21 ... 32 mm
  • Bredde på tværs af hjørner 48 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabelforskruninger) Messing
  • Materiale (tætning) EPDM
  • Overflade (tilbehør) Forniklet
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • Godkendelser DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 84849000
  • GTIN 5713140537415
  • eCl@ss 27.140.801,00
  • UNSPSC 24.0 39121431