配套产品
配套产品
型号: 19 00 000 7120
Han CGM-M-Rail M20 D.7-10mm
Han CGM-M-Rail M20 D.7-10mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
用于铁路版
M20
夹持范围: 7 ... 10 mm
材料(电缆接头): 黄铜
IP68
扳手规格: 22, 24
注释
比较
请不要再将此产品用于新的设计。 请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 19 00 000 7120
Han CGM-M-Rail M20 D.7-10mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 Accessories
  • 上壳/底座系列 Han® CGM-M-Rail
  • 附件种类 Cable gland
  • 附件介绍 Railway version
Műszaki jellemzők
  • Meghúzási nyomaték ≤6 Nm (depending on the cable and the seal insert used)
  • 扳手规格
    22
    24
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +100 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP68
  • Méret M20
  • Befogási tartomány 7 ... 10 mm
  • Széles átellenes sarkok 26.4 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (tömszelencék) Brass
  • Anyag (tömítés) EPDM
  • Felület (kiegészítők) Nickel plated
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Lead
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Jóváhagyások DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 0.1 g
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 74122000
  • GTIN 5713140193109
  • eCl@ss 27140801 Screwed cable gland (electrical)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
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
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较