配套产品
配套产品 新
型号: 19 00 000 7104
Han CGM-P-EXi M25 D 9...16mm
Han CGM-P-EXi M25 D 9...16mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固件
M25
夹持范围: 9 ... 16 mm
材料(电缆接头): 聚酰胺 (PA) RAL 5012(浅蓝), RAL 9005(乌黑)
IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
扳手规格: 33
注释
比较
型号: 19 00 000 7104
Han CGM-P-EXi M25 D 9...16mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han® CGM-Ex i
  • 附件种类 电缆紧固件
版本
  • 应用领域 本安电路
技术参数
  • 拧紧力矩 ≤5 Nm (取决于电缆和使用的密封插件)
  • 扳手规格 33
  • 极限温度 -40 ... +100 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP68
    IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
  • 尺寸 M25
  • 夹持范围 9 ... 16 mm
  • 跨角宽度 33.5 mm
材料特性
  • 材料(电缆接头) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(电缆紧固件)
    RAL 5012(浅蓝)
    RAL 9005(乌黑)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 23.38 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 39174000
  • GTIN 5713140192850
  • eCl@ss 27140802 防爆电缆接头(电气安装)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
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
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较