登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza prostokątne
...
Akcesoria
Dławnice kablowe
19 00 000 5185
型号: 19 00 000 5185
Han CGM-P M20x1,5 D.10-14mm black
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆紧固件
M20
夹持范围: 10 ... 14 mm
材料(电缆接头): 聚酰胺 (PA) RAL 9005(乌黑)
IP68, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
扳手规格: 27
注释
比较
型号: 19 00 000 5185
Han CGM-P M20x1,5 D.10-14mm black
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Akcesoria
Seria obudów wtyczek/gniazd
Han
®
CGM-P
Typy akcesoriów
Dławnica kablowa
Charakterystyka techniczna
Moment dokręcający
≤4,5 Nm (w zależności od zastosowanego przewodu i wkładu uszczelniającego)
Rozmiar klucza
27
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +100 °C
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP68
IP69 / IPX9K zgodnie z ISO 20653
Rozmiar
M20
Zakres zaciskania
10 ... 14 mm
Szerokość na rogu
29,8 mm
Właściwości materiału
Materiał (dławnice kablowe)
Poliamid (PA)
Kolor (dławnica kablowa)
RAL 9005 (czarny)
Materiał (uszczelki)
NBR
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Niezawarte
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R26
Specyfikacje i zgodność
UL / CSA
UL 514B QCRV.E479780
CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
Certyfikaty
DNV GL
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
10
Waga netto
14,707 g
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
39174000
GTIN
5713140192904
eCl@ss
27.140.801,00
ETIM
EC000441
UNSPSC 24.0
39121431
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (duński)
PDF (Czeski)
PDF (Angielski)
PDF (Francuski)
PDF (Niemiecki)
PDF (Włoski)
PDF (Hiszpański)
PDF (Japoński)
PDF (holenderski)
PDF (Koreański)
PDF (Polski)
PDF (szwedzki)
PDF (turecki)
PDF (chiński (trad.))
PDF (Chiński uproszczony)
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
PDF (Angielski)
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (Angielski)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Accessories for Hoods and Housings / Han® Inserts
下载
HARTING Ethernet Cabling