Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
饰品
5
插芯
23
Numer Katalogowy: 61 04 301 0828 00
Han Compact-H-2xM25
Han Compact-H-2xM25

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowa wtyczki
dla standardowych dławnic kablowych, Z separowanym punktem przyłączeniowym PE, dla wszystkich wkładów w rozmiarze Han-Compact®
Rozmiar: Han-Compact®
Rygiel pojedynczy
Wejście górne / Wejście boczne
1x M25 1x M25
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Odlew ciśnieniowy cynk
Malowane proszkowo
RAL 9005 (czarny)
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 61 04 301 0828 00
Han Compact-H-2xM25
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
1
饰品
5
插芯
23
Szczegóły Produktu
标识
  • 类别 上売/底座
  • 上壳/底座系列 Han-Compact®
  • 上壳/底座类型 上壳
  • 上壳/底座介绍
    用于标准电缆紧固件
    带独立接地针
    用于所有Han-Compact®尺寸的插芯
版本
  • 尺寸 Han-Compact®
  • 版本 顶/侧出线
  • 电缆入口数量 2
  • 出线孔 1x M25
  • 锁定类型 单锁扣
  • 应用领域 适用于工业用途的上壳/底座
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
  • 类型等级符合 UL 50 / UL 50E 12
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸锌
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • 认证
    CE
    DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 280 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140181960
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare