登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Noutăţi eShop
Conectori industriali / Han
®
Switchuri Industriale Ethernet
Conectori PCB
Interfețe pentru operator
Conectori de interfaţă
Conectori circulari
Cablaje de sistem
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
5
Inserts
25
没有可用数据
eShop
Conectori industriali / Han
®
...
Carcase/prize
Han-Compact
®
Unitate compactă carcasă/priză
19 12 708 0511
型号: 19 12 708 0511
Han Compact-gs-M25-SW-Metal
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
用于Han-Compact
®
半电缆紧固件, 带独立接地针, 用于所有Han-Compact
®
尺寸的插芯
尺寸: Han-Compact
®
单锁扣
边出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 12 708 0511
Han Compact-gs-M25-SW-Metal
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
5
插芯
25
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Carcase/prize
Serii de carcase/prize
Han-Compact
®
Tip carcasă/priză
Carcasă
Descriere carcasă/priză
pentru semipresetupă Han-Compact
®
Cu punct de terminaţie PE separat
pentru toate inserţiile de mărime Han-Compact
®
Versiune
Mărime
Han-Compact
®
Versiune
Intrare laterală
Numărul de intrări de cablu
1
Intrare cablu
1x M25
Tip blocare
Levier de blocare individual
Domeniu de utilizare
Carcase/prize pentru aplicaţii industriale
Caracteristici tehnice
Temperatura de limitare
-40 ... +125 °C
Notă privind temperatura de limitare
Pentru utilizare ca și conector, conform IEC 61984.
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP65
Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E
12
Proprietăţi material
Material (carcasă/priză)
Zinc turnat sub presiune
Suprafaţă (carcasă/priză)
Acoperit cu pulbere
Culoare (carcasă/priză)
RAL 9005 (negru de fum)
RoHS
conform
stare ELV
conform
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Nu este inclus
Propunerea din California 65 de substanțe
Da
Propunerea din California 65 de substanțe
Plumb
Nichel
Naftalină
Specificaţii şi omologări
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Omologări
CE
DNV GL
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
193,5 g
Ţara de origine
România
Cod tarif vamal european
85389099
GTIN
5713140124233
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® Q
下载
Industrial Connectors Han®