配套产品
配套产品
Combinables
2
Accessories
1
Hoods/Housings
15
型号: 09 21 025 2701
Han D 25 POS. F INSERT WIRE WRAP
Han D 25 POS. F INSERT WIRE WRAP

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
绕接接线方式
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌10 A
尺寸: 16 A
插针: 25
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 21 025 2701
Han D 25 POS. F INSERT WIRE WRAP
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
饰品
1
上売/底座
15
产品详情
Identificatie
  • Categorie Binnenwerken
  • Serie Han D®
Versie
  • Aansluitmethode Wikkelaansluiting
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Grootte 16 A
  • Aantal contacten 25
  • PE-contact Ja
  • Afsluitingslengte 22 mm
Technische eigenschappen
  • Afmetingen wire wrap pin 1 x 1 mm
  • Nominale stroom ‌ 10 A
  • Nominale spanning 250 V
  • Nominale impulsspanning 4 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Nominale spanning conform UL 600 V
  • Nominale spanning conform CSA 600 V
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Contactweerstand ≤ 3 mΩ
  • Aanhaalkoppel ‌0,8 Nm
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polycarbonaat (PC)
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Verzilverd
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    EN 175301-801
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Goedkeuringen DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 9
  • Nettogewicht 59,8 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140572546
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • UNSPSC 24.0 39121522