配套产品
配套产品
Combinables
7
Tools
12
饰品
1
型号: 09 15 000 6203
Han D F CRIMP CONTACT AG
Han D F CRIMP CONTACT AG

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤10 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 0.5 mm²
AWG 20
注释
比较
Crimp Advisor
型号: 09 15 000 6203
Han D F CRIMP CONTACT AG
注释
比较
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
7
Tools
12
饰品
1
产品详情
Identifikation
  • Kategori Kontakter
  • Serier Han D®
  • Type af kontakt Crimpkontakt
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Køn Hun
  • Fremstillingsproces Drejede kontakter
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 0,5 mm²
  • Ledertværsnit (AWG) AWG 20
  • Nominel strøm ≤ 10 A
  • Kontaktmodstand ≤ 3 mΩ
  • Afisoleringslængde 8 mm
  • Koblingscyklusser ≥ 500
Materialeegenskaber
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) Forsølvet
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Bly
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 100
  • Nettovægt 0,1 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140022065
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
Chapter Han® Q
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han D® / DD®
HARTING News 2020
Han® F+B
Chapter Han-Modular®
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较