配套产品
配套产品
Combinables
7
Tools
9
Accessories
1
型号: 09 15 200 6226
Han D F crimp contact 2,5 mm² Au/HMC
Han D F crimp contact 2,5 mm² Au/HMC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤10 A
母头
铜合金
HMC镀金
导体截面积: 2.5 mm²
AWG 14
注释
比较
Crimp Advisor
型号: 09 15 200 6226
Han D F crimp contact 2,5 mm² Au/HMC
注释
比较
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
7
Tools
9
Accessories
1
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Kontaklar
  • Seri Han D® HMC
  • Kontak tipi Krimp kontağı
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Soket tipi Dişi
  • Üretim süreci Döndürülmüş kontaklar
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 2,5 mm²
  • İletken kesiti (AWG) AWG 14
  • Nominal akım ≤ 10 A
  • Kontak direnci ≤ 3 mΩ
  • Sıyırma uzunluğu 6 mm
  • Eşleşme döngüsü ≥ 10.000
  • Eşleşme döngüleri ile ilgili not Diğer HMC bileşenleriyle eşleşme döngüleri
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) HMC altın kaplı
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Kurşun
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 100
  • Net ağırlık 0,62 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140023062
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han® HMC
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较