配套产品
配套产品
Combinables
7
Tools
10
Accessories
1
型号: 09 15 000 6226
Han D anya kr kontakt 2,5mm Au AWG14
Han D anya kr kontakt 2,5mm Au AWG14

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤10 A
母头
铜合金
镀金
导体截面积: 2.5 mm²
AWG 14
注释
比较
Crimp Advisor
型号: 09 15 000 6226
Han D anya kr kontakt 2,5mm Au AWG14
注释
比较
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
7
Tools
10
饰品
1
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Contacts
  • Sorozat Han D®
  • Érintkező típusa Crimp contact
Verzió
  • Lezárási mód Crimp termination
  • Fajta Female
  • Gyártási folyamat Turned contacts
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 2.5 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 14
  • Névleges áramerősség ≤ 10 A
  • Érintkező ellenállás ≤ 3 mΩ
  • Blankolási hossz 6 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező) Gold plated
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS kivételek 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV státusz compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Lead
  • ECHA SCIP szám b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Lead
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 0.4 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140022171
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522