配套产品
配套产品
Combinables
5
Tools
1
饰品
4
上売/底座
88
Frames
17
型号: 09 14 012 2632
Han DD Quick-Lock module, male
Han DD Quick-Lock module, male

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han DD® 模块
单模块
Han-Quick Lock® 接线
公头
插针: 12
导体截面积: 0.25 ... 1.5 mm²
额定电流: ‌10 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 012 2632
Han DD Quick-Lock module, male
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Tools
1
饰品
4
上売/底座
88
Frames
17
产品详情
Identifikation
  • Kategori 模块
  • Serier Han-Modular®
  • Modultype Han DD® 模块
  • Modulets størrelse 单模块
Version
  • Termineringsmetode Han-Quick Lock® 接线
  • Køn 公头
  • Antal kontakter 12
  • Detaljer 黑色滑片
  • Detaljer 符合IEC 60228 Class 5 标准的多股线
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 0.25 ... 1.5 mm²
  • Ledningens udvendige diameter ≤3.6 mm
  • Nominel strøm ‌ 10 A
  • Nominel spænding 250 V
  • Nominel impulsspænding 4 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Nominel spænding i henhold til UL 600 V
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 3 mΩ
  • Afisoleringslængde 10 mm
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) 聚碳酸酯 (PC)
  • Farve (indsats) RAL 7032(卵石灰)
  • Materiale (kontakter) 铜合金
  • Overflade (kontakter) 镀银
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS-undtagelser 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV-status 符合豁免标准
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer 不包含
  • REACH BILAG XIV-stoffer 不包含
  • REACH SVHC-stoffer
  • REACH SVHC-stoffer
  • ECHA SCIP-nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 stoffer
  • California Proposition 65 stoffer
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 类别 1 B 级
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkendelser DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 2
  • Nettovægt 5 g
  • Oprindelsesland 罗马尼亚
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140020900
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Chapter Han-Eco®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较