配套产品
配套产品
Contacts
6
Combinables
1
Tools
2
Hoods/Housings
88
Frames
17
型号: 09 14 916 2101
Han Domino HD cube, crimp (F.2)
Han Domino HD cube, crimp (F.2)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® Domino High Density Cube
Domino 模块
大凸片
压接针
母头
插针: 16
导体截面积: 0.08 ... 0.52 mm²
额定电流: ‌4 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 916 2101
Han Domino HD cube, crimp (F.2)
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
6
Combinables
1
Tools
2
Hoods/Housings
88
Frames
17
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Modüller
  • Seri Han-Modular®
  • Modül türü Han® Domino High Density Cube
  • Modülün boyutu Domino modülü
  • Modülün açıklaması Geniş Sekme
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Soket tipi Dişi
  • Kontak sayısı 16
  • Ayrıntılar Krimp kontakları ayrı olarak sipariş edilir.
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 0,08 ... 0,52 mm²
  • Kablo dış çapı ≤2,3 mm
  • Nominal akım ‌ 4 A
  • Çalışma Gerilimi 32 V
  • Nominal darbe gerilimi 0,8 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • UL uyarınca nominal gerilim 30 V
  • Yalıtım direnci >1010 Ω
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 10.000
  • Eşleşme döngüleri ile ilgili not Diğer HMC bileşenleriyle eşleşme döngüleri
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Polikarbonat (PC)
  • Renk (parça) RAL 7032 (çakıl grisi)
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategori 2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 2
  • Net ağırlık 5 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140185203
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Selection Guide Han-Modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较