配套产品
配套产品
Contacts
4
Combinables
1
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Contact inserts
5
型号: 09 14 921 1101
Han Domino M12 cube (F.1)
Han Domino M12 cube (F.1)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® Domino M12 Cube
Domino 模块
小标签
母头
插针: 1
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 14 921 1101
Han Domino M12 cube (F.1)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
4
Combinables
1
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Contact inserts
5
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Modüller
  • Seri Han-Modular®
  • Modül türü Han® Domino M12 Cube
  • Modülün boyutu Domino modülü
  • Modülün açıklaması Küçük sekme
Sürüm
  • Soket tipi Dişi
  • Koruma Ekransız
  • Kontak sayısı 1
  • Ayrıntılar Lütfen parçayı ayrıca sipariş edin.
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +85 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Polikarbonat (PC)
  • Renk (parça) RAL 7032 (çakıl grisi)
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategori 2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 2
  • Net ağırlık 3,6 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140185258
  • eCl@ss 27.440.207,00
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121469