配套产品
配套产品
Combinables
6
Tools
1
上売/底座
84
Frames
17
型号: 09 14 945 1101
Han Domino RJ45 cube, gender changer F.1
Han Domino RJ45 cube, gender changer F.1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han® Domino RJ45 Cube
Domino 模块
转接口, 用于预制网线, 小标签
母头
插针: 8
额定电流: ‌1 A
聚酰胺 (PA), 聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 945 1101
Han Domino RJ45 cube, gender changer F.1
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
Tools
1
上売/底座
84
Frames
17
产品详情
标识
  • 类别 模块
  • 系列 Han-Modular®
  • 模块类別 Han® Domino RJ45 Cube
  • 模块尺寸 Domino 模块
  • 模块介绍
    转接口
    用于预制网线
    小标签
版本
  • 公母类型 母头
  • 针数 8
技术参数
  • 额定电流 ‌ 1 A
  • 额定电压 50 V
  • 额定脉沖电压 0.8 kV
  • 污染等级 3
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯)
    聚酰胺 (PA)
    聚碳酸酯 (PC)
    不锈钢
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商业数据
  • 包装尺寸 2
  • 净重 7 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140354678
  • eCl@ss 27440218 工业连接器的模块(数据)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552