配套产品
配套产品
Tools
1
Hoods/Housings
88
Frames
17
型号: 09 14 000 9950 XL
Han Modular Dummy
Han Modular Dummy

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han ® 空模块
单模块
注释
比较
型号: 09 14 000 9950 XL
Han Modular Dummy
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
Hoods/Housings
88
Frames
17
产品详情
标识
  • 类别 模块
  • 系列 Han-Modular®
  • 模块类別 Han ® 空模块
  • 模块尺寸 单模块
版本
  • 公母类型
    公头
    母头
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
商业数据
  • 包装尺寸 500
  • 净重 3.2 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140018785
  • eCl@ss 27440392 连接器(附件)
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400