配套产品
配套产品
Combinables
15
饰品
6
备件
1
上売/底座
299
型号: 09 33 006 2701 XL
Han 6 E-BU-S
Han 6 E-BU-S

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 6 B
插针: 6
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 33 006 2701 XL
Han 6 E-BU-S
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
15
饰品
6
备件
1
上売/底座
299
产品详情
Identifikation
  • Kategori Indsatser
  • Serier Han E®
Version
  • Termineringsmetode Skrueterminering
  • Køn Hun
  • Størrelse 6 B
  • Med ledningsbeskyttelse Ja
  • Antal kontakter 6
  • PE-kontakt Ja
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit 0,75 ... 2,5 mm²
  • Ledertværsnit [AWG] AWG 18 ... AWG 14
  • Nominel strøm ‌ 16 A
  • Nominel spænding 500 V
  • Nominel impulsspænding 6 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Nominel spænding i henhold til UL 600 V
  • Nominel spænding i henhold til CSA 600 V
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 1 mΩ
  • Afisoleringslængde 7,5 mm
  • Tilspændingsmoment
    ‌0,5 Nm Kontaktskrue M3
    ‌0,5 Nm Fastgørelsesskruer M3
    ‌1,2 Nm PE-skrue M4
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Koblingscyklusser ≥ 500
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polycarbonat (PC)
  • Farve (indsats) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) Forsølvet
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Godkendelser DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 300
  • Nettovægt 51,3 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140185920
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522