14
饰品
5
备件
1
上売/底座
470
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
单体插芯
...
用于工业应用
电流高达 16 A
09 33 010 2701 XL
型号: 09 33 010 2701 XL
Han 10 E BU-S
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 10 B
插针: 10
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
型号: 09 33 010 2701 XL
Han 10 E BU-S
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
14
饰品
5
备件
1
上売/底座
470
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Inserts
Серия
Han E
®
Версия
Метод подключения
Screw termination
Тип
Female
Размер
10 B
С защитой проводов
Yes
Число контактов
10
Контакт PE
Yes
Технические характеристики
Поперечное сечение проводника
0.75 ... 2.5 mm²
Поперечное сечение провода [AWG]
AWG 18 ... AWG 14
Номинальный ток
16 A
Номинальное напряжение
500 V
Номинальное импульсное напряжение
6 kV
Степень загрязнения
3
Номинальное напряжение согласно CSA
600 V
Номинальное напряжение, согласно CSA
600 V
Сопротивление изоляции
>10
10
Ω
Сопротивление контактов
≤ 1 mΩ
Длина снятия изоляции
7.5 mm
Момент затяжки
0.5 Nm Contact screw M3
0.5 Nm Fixing screws M3
1.2 Nm PE screw M4
Recommended screw driver
Slotted 0.6 x 3.5
Slotted 0.8 x 4.5
PH1
PH2
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Циклы стыковки
≥ 500
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Polycarbonate (PC)
Цвет (контактная вставка)
RAL 7032 (pebble grey)
Материал (контакты)
Copper alloy
Поверхность (контакты)
Silver plated
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
Исключения из RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
Состояние ВЭА
compliant with exemption
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Yes
Особо опасные жидкости предписания REACH
Lead
Номер ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Законопроект 65 штата Калифорния
Yes
Законопроект 65 штата Калифорния
Lead
Nickel
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Допуски:
DNV GL
Коммерческие данные
Размер упаковки
250
Вес нетто
68.1 g
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140185968
eCl@ss
27440205 Contact insert for industrial connectors
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found