登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
5
Tools
7
没有可用数据
eShop
Industrikonnektorer/Han
®
Rektangulære konnektorer
Serier
...
Han® High Temp til ekstreme temperaturer op til 200 °C
Kontakter
09 33 800 6205
型号: 09 33 800 6205
Han E High Temp female contact 1mm²
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤16 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 1 mm²
AWG 18
注释
比较
型号: 09 33 800 6205
Han E High Temp female contact 1mm²
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
Tools
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Kontakter
Serier
Han E
®
High Temp
Type af kontakt
Crimpkontakt
Version
Termineringsmetode
Crimpterminering
Køn
Hun
Kontaktidentifikation
1 rille
Fremstillingsproces
Drejede kontakter
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit (mm²)
1 mm²
Ledertværsnit (AWG)
AWG 18
Nominel strøm
≤ 16 A
Kontaktmodstand
≤ 1 mΩ
Afisoleringslængde
7,5 mm
Materialeegenskaber
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Overflade (kontakter)
Forsølvet
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser
6(c):
Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV-status
overensstemmelse med undtagelsen
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
Bly
ECHA SCIP-nummer
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Nikkel
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 60664-1
IEC 61984
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
100
Nettovægt
1,56 g
Oprindelsesland
Tyskland
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140052628
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® High Temp