配套产品
配套产品
Combinables
8
Tools
12
饰品
1
型号: 09 33 000 6106
Han E M CRIMP CONTACT AG
Han E M CRIMP CONTACT AG

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤16 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 3 mm²
AWG 12
注释
比较
Crimp Advisor
型号: 09 33 000 6106
Han E M CRIMP CONTACT AG
注释
比较
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
Tools
12
饰品
1
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Kontakty
  • Řada Han E®
  • Druh kontaktu Krimpovací kontakt
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Male
  • Identifikace kontaktu Široká drážka
  • Výrobní proces Soustružené kontakty
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 3 mm²
  • Průřez vodiče [AWG] AWG 12
  • Jmenovitý proud ≤ 16 A
  • Vnitřní odpor ≤ 1 mΩ
  • Délka odizolování 7,5 mm
  • Spojovací cykly ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Postříbřený
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 1 g
  • Země původu Švýcarsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140049680
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522