配套产品
配套产品
Combinables
8
Tools
13
Accessories
1
型号: 09 33 000 6104 XL
Han E M Crimp Contact Ag WG 1.5mm 2000pc
Han E M Crimp Contact Ag WG 1.5mm 2000pc

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤16 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 1.5 mm²
AWG 16
注释
比较
Crimp Advisor
型号: 09 33 000 6104 XL
Han E M Crimp Contact Ag WG 1.5mm 2000pc
注释
比较
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
Tools
13
Accessories
1
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Érintkezők
  • Sorozat Han E®
  • Érintkező típusa Krimpelhető érintkező
Verzió
  • Lezárási mód Krimpelhető csatlakoztatás
  • Fajta Apa
  • Érintkezők azonosítása 2 horony
  • Gyártási folyamat Esztergált érintkezők
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 1,5 mm²
  • Vezeték-keresztmetszet (AWG) AWG 16
  • Névleges áramerősség ≤ 16 A
  • Érintkező ellenállás ≤ 1 mΩ
  • Blankolási hossz 7,5 mm
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező) Ezüst bevonatú
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Ólom
    Nikkel
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 2.000
  • Nettó tömeg 1,31 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140187979
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较