Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
8
Tools
10
Accessories
1
Artikelnummer: 09 33 000 6120
Han E M-relay contact-c 0.14-0.37 mm²
Han E M-relay contact-c 0.14-0.37 mm²

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Krimpcontact
Relaiscontact
Nominale stroom: ≤16 A
Mannelijk
Koperlegering
Verzilverd
Dwarsdoorsnede geleider: 0.14 ... 0.37 mm²
AWG 26 ... AWG 22
Notes
Compare
NEW
Crimp Advisor
Artikelnummer: 09 33 000 6120
Han E M-relay contact-c 0.14-0.37 mm²
Notes
Compare
NEW
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
8
Tools
10
Accessories
1
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Contacten
  • Serie Han E®
  • Type contact Krimpcontact
  • Beschrijving van het contact Relaiscontact
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Mannelijk
  • Productieproces Gedraaide contacten
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider 0,14 ... 0,37 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider [AWG] AWG 26 ... AWG 22
  • Nominale stroom ≤ 16 A
  • Contactweerstand ≤ 1 mΩ
  • Striplengte 7,5 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Verzilverd
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 1,1 g
  • Land van herkomst Zwitserland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140279469
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare