8
饰品
1
没有可用数据
eShop
Industrial connectors / Han
®
Rectangular connectors
...
Contacts
Electrical
09 33 000 6139
型号: 09 33 000 6139
Han E-Male Contact-c Au 5,5 mm² / 10 AWG
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤16 A
公头
铜合金
镀金
导体截面积: 5.5 mm²
AWG 10
注释
比较
新
Crimp Advisor
型号: 09 33 000 6139
Han E-Male Contact-c Au 5,5 mm² / 10 AWG
注释
比较
新
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
8
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Category
插针
Series
Han E
®
Type of contact
压接针
Version
Termination method
压接针
Gender
公头
Manufacturing process
车削针
Technical characteristics
Conductor cross-section
5.5 mm²
Conductor cross-section [AWG]
AWG 10
Rated current
≤ 16 A
Contact resistance
≤ 1 mΩ
Material properties
Material (contacts)
铜合金
Surface (contacts)
镀金
RoHS
符合豁免标准
RoHS exemptions
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV status
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
不包含
REACH ANNEX XIV substances
不包含
REACH SVHC substances
有
REACH SVHC substances
铅
ECHA SCIP number
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
California Proposition 65 substances
有
California Proposition 65 substances
铅
镍
Specifications and approvals
Specifications
IEC 60664-1
IEC 61984
Commercial data
Packaging size
100
Net weight
1.527 g
Country of origin
Germany
European customs tariff number
85366990
GTIN
5713140049840
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found