Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
88
Frames
17
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
Han-Modular® 模块化连接器
...
模块
电源 16 A ... 400 A
09 14 005 2701
型号: 09 14 005 2701
Han E Screw module-F
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han E
®
模块
单模块
螺栓接线
母头
插针: 5
导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm²
额定电流: 16 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 005 2701
Han E Screw module-F
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
Tools
1
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
88
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
模块
系列
Han-Modular®
模块类別
Han E
®
模块
模块尺寸
单模块
版本
接线方式
螺栓接线
公母类型
母头
针数
5
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.5 ... 2.5 mm²
线芯外径
≤5 mm
额定电流
16 A
额定电压相-地
230 V
额定电圧相-相
400 V
额定脉沖电压
4 kV
污染等级
3
绝缘阻抗
>10
10
Ω
接触电阻
≤ 1 mΩ
剥线长度
7.5 mm
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 500
材料特性
材料(插芯)
聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)
RAL 7032(卵石灰)
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镀银
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 2类
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
2
净重
20 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140020283
eCl@ss
27440217 工业连接器的模块(电源/信号)。
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
下载
Chapter Han-Eco®
下载
Chapter Han-Modular®