登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
14
Accessories
5
Piesă de schimb
1
Carcase/prize
470
没有可用数据
eShop
Industrial connectors / Han
®
Rectangular connectors
Monobloc inserts
...
For industrial applications
Currents up to 16 A
09 33 710 2701
型号: 09 33 710 2701
Han E10_I_SMC_F_SCT_Ag_GreenLine
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 10 B
插针: 10
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
型号: 09 33 710 2701
Han E10_I_SMC_F_SCT_Ag_GreenLine
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
14
饰品
5
备件
1
上売/底座
470
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Insertos
Série
Han E
®
Características
Han
®
GreenLine
Versão
Método de terminação
Terminação parafusada
Gênero
Fêmea
Tamanho
10 B
Com proteção para cabo
Yes
Número de Pólos
10
contato terra
Yes
Características técnicas
Seção transversal do condutor
0,75 ... 2,5 mm²
Seção transversal do condutor
AWG 18 ... AWG 14
Corrente Nominal
16 A
Tensão Nominal
500 V
Tensão nominal de impulso
6 kV
Grau de poluição
3
Tensão nominal conforme UL
600 V
Tensão nominal conforme CSA
600 V
Resistência de isolamento
>10
10
Ω
Resistência de contato
≤ 1 mΩ
Comprimento de decapagem
7,5 mm
Torque de aperto
0,5 Nm Parafuso de contato M3
0,5 Nm Parafusos de fixação M3
1,2 Nm Parafuso do fio PE M4
Limitação de temperatura
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexão
≥ 500
Propriedades do material
Material (inserto)
Policarbonato (PC)
Cor (inserto)
RAL 7032 (cinza-seixo)
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
Banhado a prata
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade com exceção
Exceções RoHS
6 c):
Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV
conformidade com exceção
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Sim
Substâncias REACH SVHC
Fio
Número ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Fio
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 60664-1
IEC 61984
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
35 g
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140475618
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found