登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Successor Products
1
Combinables
12
Accessories
2
備件
2
插蕊
50
Frames
2
没有可用数据
eShop
工業用連接器 / Han
®
矩形連接器
...
上殼 / 底座
用於工業應用
09 62 824 0301
型号: 09 62 824 0301
Han EMC/B 24 BASE PANEL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
内部密封
尺寸: 24 B
低结构
双锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
请不要再将此产品用于新的设计。
您可以使用替代产品
09628242301
。
型号: 09 62 824 0301
Han EMC/B 24 BASE PANEL
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Successor Products
1
Combinables
12
饰品
2
备件
2
插芯
50
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Category
Hoods / Housings
Series of hoods/housings
Han
®
EMC/B
Type of hood/housing
Bulkhead mounted housing
Description of hood/housing
Internal seal
Type
Low construction
Version
Size
24 B
Locking type
Double locking lever
Han-Easy Lock
®
Yes
Field of application
Hoods/Housings for higher EMC requirements
Technical characteristics
Tightening torque
1 Nm Fixing screws M4
Limiting temperature
-40 ... +125 °C
Note on the limiting temperature
For use as a connector according to IEC 61984.
Mating cycles
≥ 500
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP65
Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
4
12
Material properties
Material (hood/housing)
Aluminium die-cast
Surface (hood/housing)
Uncoated
Colour (hood/housing)
Unpainted
Material (seal)
NBR
Material (locking)
Polycarbonate (PC)
Stainless steel
Colour (locking)
RAL 7037 (dust grey)
Material flammability class acc. to UL 94 (locking levers)
V-0
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Yes
REACH SVHC substances
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP number
60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
California Proposition 65 substances
Yes
California Proposition 65 substances
Lead
Nickel
Fire protection on railway vehicles
EN 45545-2 (2020-08)
Requirement set with Hazard Levels
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Approvals
CE
DNV GL
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
158 g
Country of origin
Germany
European customs tariff number
85389099
GTIN
5713140074217
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
下载
Industrial Connectors Han®